Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
12,7024 € - 26,6751 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
50 mm
4
Käsittelemätön
Ruostumaton teräs
Suorakulma
30.0 mm
12,7651 € - 26,8068 € 47 Varastossa
2.0 mm
36.5 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Suorakulma
38.0 mm
12,0732 € - 12,0732 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.5 mm
30.0 mm
4
Kromattu
Ruostumaton teräs
Neliö
30.0 mm
9,0223 € - 12,6313 € 67 Varastossa
19.0 mm
27.0 mm
3
Jauhemaalattu musta pinnoite
Sinkkiseos
50.0 mm
3,1525 € - 3,5028 € 55 Varastossa
15.0 mm
60.0 mm
4
Samakki
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Suorakulma
60.0 mm
6,4419 € - 10,0208 € 176 Varastossa
8.0 mm
60.0 mm
0
Jauhemaalattu
Sinkkiseos
Suorakulma
120.0 mm
7,2425 € - 10,1395 € 52 Varastossa
50.0 mm
6
Kromattu
Sinkkiseos
Suorakulma
76.0 mm
6,6401 € - 13,9442 € 1350 Varastossa
1.5 mm
165.0 mm
8
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Suorakulma
40.0 mm
5,1478 € - 10,8104 € 3 Varastossa
1.5 mm
69.5 mm
6
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Viistottu
40.0 mm
3,4875 € - 3,875 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
135.0 mm
4
Sinkitty
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
60.0 mm
2,5695 € - 2,855 € 7464 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
Suorakulma
60.0 mm
3,3781 € - 3,7535 € 6133 Varastossa
4.0 mm
140.0 mm
5
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
Suorakulma
63.0 mm
4,8614 € - 10,209 € 40 Varastossa
1.5 mm
75 mm
4
Käsittelemätön
Ruostumaton teräs
Suorakulma
40.0 mm
2,2895 € - 4,8081 € 12 Varastossa
1.2 mm
50 mm
4
Sinkitty
Teräs
Suorakulma
40.0 mm
3,9205 € - 8,233 € 288 Varastossa
5.0 mm
40 mm
4
Musta elaksoitu
GF PA
Neliö
40.0 mm
12,7024 € - 26,6751 € 20 Varastossa
4.0 mm
40 mm
4
Käsittelemätön
Ruostumaton teräs
Neliö
40.0 mm
13,6433 € - 28,651 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50 mm
4
Käsittelemätön
Ruostumaton teräs
Neliö
50.0 mm
2,1647 € - 3,3674 € 1381 Varastossa
50.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs
Neliö
50.0 mm
3,121 € - 4,8549 € 1154 Varastossa
50.0 mm
4
Kromattu
Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs
Suorakulma
50.0 mm
20061012 2,7577 € - 4,2898 € 1424 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Sinkkiseos
Suorakulma
63.0 mm
  • / 6
Lehtisarana 30.0 mm 50 mm Ruostumaton teräs

10352731

Hinta-alue
26,6751 € - 12,7024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    50 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Lehtisarana 38.0 mm 36.5 mm Ruostumaton teräs

10352786

Hinta-alue
26,8068 € - 12,7651 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    36.5 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Lehtisarana 30.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

10125939

Hinta-alue
12,0732 € - 12,0732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    7.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    7.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Hopea
Lehtisarana 50.0 mm 27.0 mm M6 Sinkkiseos

20126353

Hinta-alue
12,6313 € - 9,0223 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    27.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    19.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Väritön

20126025

Hinta-alue
3,5028 € - 3,1525 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön
Vapaasti liikkuva sarana 60.0 mm 120.0 mm Musta

20126063

Hinta-alue
10,0208 € - 6,4419 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Hopea

20121631

Hinta-alue
10,1395 € - 7,2425 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
Lehtisarana 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Hopea

10203989

Hinta-alue
13,9442 € - 6,6401 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    165.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Hopea

10203972

Hinta-alue
10,8104 € - 5,1478 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    69.5 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 60.0 mm 135.0 mm Teräs;Ruostumaton teräs

20063801

Hinta-alue
3,875 € - 3,4875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    135.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm Teräs

20123222

Hinta-alue
2,855 € - 2,5695 €

Varastotasot
7464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 63.0 mm 140.0 mm Teräs

20123246

Hinta-alue
3,7535 € - 3,3781 €

Varastotasot
6133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 40.0 mm 75 mm Ruostumaton teräs

10352793

Hinta-alue
10,209 € - 4,8614 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    75 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Lehden muoto
    Suorakulma
Lehtisarana 40.0 mm 50 mm Teräs

10352717

Hinta-alue
4,8081 € - 2,2895 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    50 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Sinkitty
Lehtisarana 40.0 mm 40 mm GF PA

10352809

Hinta-alue
8,233 € - 3,9205 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    40 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 40.0 mm 40 mm Ruostumaton teräs

10352755

Hinta-alue
26,6751 € - 12,7024 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    40 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Lehden muoto
    Neliö
Lehtisarana 50.0 mm 50 mm Ruostumaton teräs

10352762

Hinta-alue
28,651 € - 13,6433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Lehden muoto
    Neliö
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs

20060992

Hinta-alue
3,3674 € - 2,1647 €

Varastotasot
1381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Lehtisarana 50.0 mm 50.0 mm Samakki ZnAl4Cu1;Ruostumaton teräs

20060961

Hinta-alue
4,8549 € - 3,121 €

Varastotasot
1154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
Lehtisarana 63.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

20061012

Hinta-alue
4,2898 € - 2,7577 €

Varastotasot
1424 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta