Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
7,2562 € - 10,1587 € 398 Varastossa
50.0 mm
6
Jauhemaalattu musta pinnoite
Sinkkiseos
Suorakulma
76.0 mm
3,5916 € - 3,9906 € 3402 Varastossa
4.0 mm
135.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
60.0 mm
3,9557 € - 6,1533 € 67 Varastossa
8.0 mm
50.0 mm
4
Kromattu
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Suorakulma
76.0 mm
7,2425 € - 10,1395 € 162 Varastossa
50.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruostumaton teräs
Suorakulma
76.0 mm
1,38 € - 2,1466 € 3330 Varastossa
5.0 mm
40.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
GF PA
Neliö
40.0 mm
14,9729 € - 23,2911 € 890 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
50 mm
4,6587 € - 5,1763 € 389 Varastossa
4.0 mm
150.0 mm
5
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
63.0 mm
4,9968 € - 7,7729 € 135 Varastossa
6.0 mm
60.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Samakki;Ruostumaton teräs
Suorakulma
90.0 mm
20069094 1,6056 € - 2,4976 € 1202 Varastossa
5.0 mm
40.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Samakki;Ruostumaton teräs
Neliö
40.0 mm
4,2716 € - 6,1335 € 2997 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
4
PA
Suorakulma
50.0 mm
4,1089 € - 6,3917 € 1949 Varastossa
8.0 mm
60.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Samakki;Ruostumaton teräs
Neliö
60.0 mm
10,4825 € - 16,3062 € 1719 Varastossa
5.0 mm
40.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Neliö
40 mm
27 Varastossa
2.5 mm
138.0 mm
6
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
Nuoli
89.0 mm
7,4297 € - 8,3187 € 203 Varastossa
2.5 mm
138.0 mm
6
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Nuoli
85.0 mm
1,91 € - 2,9711 € 2574 Varastossa
5.0 mm
40.0 mm
4
Kromattu
Sinkkiseos
Suorakulma
40.0 mm
2,7379 € - 3,0421 € 808 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Sinkitty
Teräs
Suorakulma
60.0 mm
4,595 € - 5,1056 € 152 Varastossa
4.0 mm
135.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
Suorakulma
60.0 mm
2,8428 € - 3,4221 € 333 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
Suorakulma
60.0 mm
2,9701 € - 4,6201 € 164 Varastossa
50.0 mm
5
Kromattu
Sinkkiseos
Suorakulma
63.0 mm
3,053 € - 4,7151 € 83 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
Sinkitty
Teräs;Ruostumaton teräs
Suorakulma
60.0 mm
  • / 6
Vapaasti liikkuva sarana 76.0 mm 50.0 mm Sinkkiseos

20061043

Hinta-alue
10,1587 € - 7,2562 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Lehtisarana 60.0 mm 135.0 mm Teräs;Ruostumaton teräs

20063771

Hinta-alue
3,9906 € - 3,5916 €

Varastotasot
3402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    135.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Hopea

20061111

Hinta-alue
6,1533 € - 3,9557 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
  • Väri
    Hopea
Vapaasti liikkuva sarana 76.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

20061036

Hinta-alue
10,1395 € - 7,2425 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    76.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm GF PA

20054083

Hinta-alue
2,1466 € - 1,38 €

Varastotasot
3330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Hopea

20052010

Hinta-alue
23,2911 € - 14,9729 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50 mm
  • Väri
    Hopea
Lehtisarana 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Musta

20063856

Hinta-alue
5,1763 € - 4,6587 €

Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm Musta

20074890

Hinta-alue
7,7729 € - 4,9968 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    90.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm Samakki;Ruostumaton teräs

20069094

Hinta-alue
2,4976 € - 1,6056 €

Varastotasot
1202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
Vapaasti liikkuva sarana 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Musta

20064969

Hinta-alue
6,1335 € - 4,2716 €

Varastotasot
2997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Musta

20074876

Hinta-alue
6,3917 € - 4,1089 €

Varastotasot
1949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Hopea

20054045

Hinta-alue
16,3062 € - 10,4825 €

Varastotasot
1719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40 mm
  • Väri
    Hopea
Lehtisarana 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Musta

10625477


Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    138.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    10.5 mm
  • Kokonaisleveys
    89.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 85.0 mm 138.0 mm Ruostumaton teräs

20126285

Hinta-alue
8,3187 € - 7,4297 €

Varastotasot
203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    138.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    10.3 mm
  • Kokonaisleveys
    85.0 mm
  • Väri
    Hopea
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Väritön

20069124

Hinta-alue
2,9711 € - 1,91 €

Varastotasot
2574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm Teräs

20123260

Hinta-alue
3,0421 € - 2,7379 €

Varastotasot
808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön
Lehtisarana 60.0 mm 135.0 mm Teräs

20123239

Hinta-alue
5,1056 € - 4,595 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    135.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm Teräs

20123253

Hinta-alue
3,4221 € - 2,8428 €

Varastotasot
333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Hopea

20121624

Hinta-alue
4,6201 € - 2,9701 €

Varastotasot
164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    63.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
Lehtisarana 60.0 mm 60.0 mm Teräs;Ruostumaton teräs

20063849

Hinta-alue
4,7151 € - 3,053 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.8 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön