Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lehtisaranat uroskierteellä ovat litteitä saranoita, jotka sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5330
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8462 € - 10,6497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,4839 € - 6,9749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 3,9128 € - 6,0866 € | 50 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 8,8212 € - 13,7218 € | 67 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10,3134 € - 16,043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,1637 € - 12,8292 € | 271 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 20,4325 € - 28,6054 € | 41 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 18,566 € - 34,5976 € | 2 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 7,2925 € - 11,788 € | 8 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,7929 € - 9,0112 € | 21 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,5177 € - 8,5831 € | 9 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,5617 € - 17,9849 € | 3 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,3358 € - 11,6701 € | 58 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,7458 € - 13,6046 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,3358 € - 11,6701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,9496 € - 13,9294 € | 1 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 2,3165 € - 3,6034 € | 479 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20074869 | 5,8792 € - 9,1455 € | 198 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm