Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.
Materiaali: Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs, Nailonkuitutarranauha; Delrin Väri: Musta Sarjanumero: SR1099
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2761 € - 15,2761 € | 338 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Heavy
|
||
| 18,1589 € - 43,4578 € | 207 Varastossa |
15.984 in
406.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Heavy
|
||
| 13,5902 € - 32,5123 € | 85 Varastossa |
15.984 in
406.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Heavy
|
||
| 7,2584 € - 17,3777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.984 in
406.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Standard
|
||
| 13,5773 € - 32,5123 € | 219 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Heavy
|
||
| 19,8577 € - 19,8577 € | 94 Varastossa |
20 in
508.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Heavy
|
||
| 16,37 € - 39,1607 € | 145 Varastossa |
11.811 in
300.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Heavy
|
||
| 6,9624 € - 16,648 € | 100 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Heavy
|
||
| 4,4142 € - 4,4142 € | 100 Varastossa |
15.984 in
406.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Standard
|
||
| 6,2159 € - 6,2159 € | 100 Varastossa |
20 in
508.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Standard
|
||
| 6,602 € - 7,0911 € | 15 Varastossa |
11.811 in
300.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Standard
|
||
| 3,1015 € - 3,3332 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Standard
|
||
| 2,368 € - 5,7024 € | 150 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Standard
|
||
| 11,7499 € - 28,1341 € | 6 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Heavy
|
||
| 5,8685 € - 14,0535 € | 5099 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Standard
|
||
| 3,7836 € - 4,0667 € | 191 Varastossa |
11.811 in
300.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Standard
|
||
| 12,3676 € - 29,6475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha; Delrin
|
Heavy
|
||
| 4,9547 € - 11,8644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Nailonkuitutarranauha;Nikkelöity teräs
|
Standard
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa