Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Wear Protectors prevent abrasive surfaces from causing point-of-contact wear. Cable ties can be attached via the moulded grooves. Used on hydraulic hoses, and gasoline and oil lines.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen, Musta, Oranssi Sarjanumero: SR6000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | L | Väri | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3783 € - 4,6169 € | 3137 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 3,3118 € - 3,4802 € | 6000 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 4,3783 € - 4,6169 € | 580 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Oranssi
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 6,0343 € - 6,7219 € | 22 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Oranssi
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 2,0207 € - 2,2453 € | 792 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Oranssi
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 5,1642 € - 5,7255 € | 753 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
10 in
254.0 mm
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 6,0343 € - 6,7219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 3,3118 € - 3,4802 € | 429 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Oranssi
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 6,0343 € - 6,7219 € | 28 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Keltainen
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 4,3783 € - 4,6169 € | 158 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Keltainen
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 3,3118 € - 3,4802 € | 276 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Keltainen
|
Polyvinyylikloridi
|
||
| 10308202 | 2,0207 € - 2,2453 € | 1288 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Musta
|
Polyvinyylikloridi
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa