Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Tuote on US Mine Safety and Health Administrationin (MSHA) hyväksymä.Erittäin kulutuksen- ja halkeamiskestävä.Lämmönkesto: -40 C - +130 C.Voidaan brändätä yrityksesi logolla ja osanumerolla.Rullan vakiopituus: 50 metriä. Materiaali: Polyesteri, Nailon Väri: Musta Sarjanumero: , SR1082
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | Väri | Koko materiaali | RL | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,1488 € - 209,1488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.571 in
39.9 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 125,4343 € - 125,4343 € | 8 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 216,0833 € - 216,0833 € | 3 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 100,7322 € - 100,7322 € | 31 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 165,7422 € - 165,7422 € | 7 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 257,6157 € - 257,6157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.85 in
47.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 269,6731 € - 269,6731 € | 3 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 152,1604 € - 152,1604 € | 8 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 321,5011 € - 321,5011 € | 21 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 131,7567 € - 131,7567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.98 in
24.9 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 383,2999 € - 383,2999 € | 11 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 196,8915 € - 196,8915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 111,1028 € - 111,1028 € | 53 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.543 in
90.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.953 in
75.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa