Valikko Haku

Leveät muoviniitit

Varastossa

Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).

The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.

The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.

Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Osta
0,8142 € - 1,7681 € 20158 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
PP
14.0 mm
1,3088 € - 5,9529 € 14975 Varastossa
8.0 mm
Kirkas
K-Resin SBC
21.0 mm
0,8221 € - 1,7822 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Musta
PP
21.0 mm
0,8142 € - 1,7681 € 1443 Varastossa
8.0 mm
Musta
PP
14.0 mm
0,1044 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Valkoinen
PP
21.0 mm
3,2416 € - 3,2416 € 93200 Varastossa
8.0 mm
Kirkas
K-Resin SBC
14.0 mm
N/A Valkoinen 14.0 mm (PT)

10105177

Hinta-alue
1,7681 € - 0,8142 €

Varastotasot
20158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    14.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Niittityyppi
    Painoniitti
N/A Kirkas 21.0 mm 21.0 mm (PT)

10105191

Hinta-alue
5,9529 € - 1,3088 €

Varastotasot
14975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    21.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    K-Resin SBC
  • Niittityyppi
    Painoniitti
N/A Musta 21.0 mm (PT)

10105207

Hinta-alue
1,7822 € - 0,8221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    21.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Niittityyppi
    Painoniitti
N/A Musta 14.0 mm (PT)

10105184

Hinta-alue
1,7681 € - 0,8142 €

Varastotasot
1443 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Niittityyppi
    Painoniitti
N/A Valkoinen 21.0 mm (PT)

10554562

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    21.0 mm
  • Ankkurin pituus
    21.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
N/A Kirkas 14.0 mm 14.0 mm (PT)

10105160

Hinta-alue
3,2416 € - 3,2416 €

Varastotasot
93200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    14.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    K-Resin SBC
  • Niittityyppi
    Painoniitti