Nämä laipalliset vakiokelkat ovat lineaarilaakerityyppejä, ja niitä käytetään vaativan käytön ja tarkan lineaarisen liikkeen käyttökohteissa. Ne tarjoavat tarkkuutta, vakautta ja luotettavuutta. Niiden teräskiskot on läpikarkaistu suurempaa kestävyyttä ja kulumista kestävää käyttöikää varten.
Laippamuodon ansiosta voidaan tarjota sekä suurempi alue liikutettavan osan asennukseen että mahdollisuus kiinnittää liikkuva osa joko kelkan ylä- tai alapuolelta.
Kelkat toimitetaan erikseen kiskoista, ja ne asennetaan keinolohkoille. Kelkan asettamiseksi kiskoille kohdista keinolohko kiskon päähän ja liu´uta se siihen. Sitä käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten laitteistoissa, automaatiossa, materiaalinkäsittelyjärjestelmissä, lääketieteellisissä laitteissa jne.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1016F
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rail size | h2 | h1 | w1 | l3 | l2 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,4235 € - 106,7845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
78.0
|
105.0
|
||
| 47,8265 € - 59,7883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
40.2
|
58.6
|
||
| 91,102 € - 113,8775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
80.5
|
111.5
|
||
| 79,089 € - 98,8613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
86.9
|
108.6
|
||
| 99,6198 € - 124,5273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
92.5
|
123.5
|
||
| 97,457 € - 121,8213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
103.5
|
130.5
|
||
| 51,9265 € - 64,9133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
47.7
|
66.1
|
||
| 61,8895 € - 77,367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
61.3
|
82.9
|
||
| 79,0685 € - 98,8305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
67.8
|
94.8
|
||
| 113,0473 € - 141,3065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
122.5
|
153.5
|
||
| 221,3488 € - 276,6885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
116.0
|
155.0
|
||
| 57,031 € - 71,2888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
48.5
|
70.1
|
||
| 68,47 € - 85,5875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
72.2
|
93.9
|
||
| 247,927 € - 309,9088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
154.0
|
193.0
|
||
| 287,00 € - 358,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
171.0
|
210.0
|
||
| 143,3053 € - 179,129 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
110.0
|
145.0
|
||
| 164,7175 € - 205,8918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
139.0
|
174.0
|
||
| 63,4885 € - 79,3555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
57.5
|
79.2
|
||
| 127,8995 € - 159,8795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
94.0
|
129.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa