Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0465 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,1858 € - 1,4739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kromivanadiini
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 10443064 | 0,0547 € - 0,0641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
| 0,0534 € - 0,0642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,8237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,7942 € - 0,9023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,6834 € - 0,8211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,0735 € - 1,2194 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kromivanadiini
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,0802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,1061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0899 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa