Valikko Haku

Lieriömäiset pronssimutterit

Kysy toimitusaikaa

Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään lyijyruuviemme kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.

Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin käyttökohteisiin matalalla tai keskitasoisella kierrolla. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, jolla on terästä parempi korroosionkestävyys, mutta jolla on heikompi lämpökestävyys ja vankkuus.

Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä pronssimuttereita.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä pronssimuttereita.
  • Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla.
  • Siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumiskestävyyden materiaalin ansiosta.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1330

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H Kosketuspinta Kierteen suunta d2 tol. h10 Nousu Osta
208,5072 € - 260,634 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Vasenkätinen
80.0
7.0
132,3812 € - 165,4765 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Vasenkätinen
75.0
6.0
51,168 € - 63,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Vasenkätinen
50.0
5.0
20,8793 € - 27,839 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Vasenkätinen
36.0
4.0
206,5785 € - 243,0275 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Oikeakätinen
80.0
14.0
97,375 € - 114,5643 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Oikeakätinen
60.0
10.0
40,8975 € - 51,127 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Oikeakätinen
45.0
5.0
11,8593 € - 15,8158 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Vasenkätinen
22.0
2.0
49,2308 € - 61,541 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Vasenkätinen
45.0
5.0
108,568 € - 127,7253 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Oikeakätinen
60.0
12.0
373,7675 € - 415,2972 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Vasenkätinen
100.0
9.0
15,5493 € - 20,7255 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Oikeakätinen
30.0
3.0
68,0395 € - 85,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Vasenkätinen
50.0
5.0
99,6403 € - 117,219 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Oikeakätinen
60.0
6.0
187,7288 € - 220,8568 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Oikeakätinen
80.0
7.0
358,2273 € - 398,028 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Oikeakätinen
100.0
9.0
304,609 € - 338,4545 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Vasenkätinen
90.0
8.0
14,145 € - 18,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Vasenkätinen
26.0
3.0
9,307 € - 12,4128 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Oikeakätinen
22.0
2.0
91,6658 € - 107,8403 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
Oikeakätinen
60.0
12.0
  • / 3
Lieriömäinen mutteri TR44 x 7 88.0 Pronssi

20148140

Hinta-alue
260,634 € - 208,5072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR36 x 6 72.0 Pronssi

20148096

Hinta-alue
165,4765 € - 132,3812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR24 x 5 48.0 Pronssi

20147952

Hinta-alue
63,96 € - 51,168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR16 x 3 32.0 Pronssi

20147822

Hinta-alue
27,839 € - 20,8793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR40 x 14 80.0 Pronssi

20148102

Hinta-alue
243,0275 € - 206,5785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR28 x 10 56.0 Pronssi

20147983

Hinta-alue
114,5643 € - 97,375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR22 x 5 44.0 Pronssi

20147914

Hinta-alue
51,127 € - 40,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR10 x 2 20.0 Pronssi

20147747

Hinta-alue
15,8158 € - 11,8593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR22 x 5 44.0 Pronssi

20147921

Hinta-alue
61,541 € - 49,2308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR32 x 12 64.0 Pronssi

20148041

Hinta-alue
127,7253 € - 108,568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR60 x 9 120.0 Pronssi

20148188

Hinta-alue
415,2972 € - 373,7675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR14 x 3 28.0 Pronssi

20147785

Hinta-alue
20,7255 € - 15,5493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR26 x 5 52.0 Pronssi

20147976

Hinta-alue
85,0443 € - 68,0395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR32 x 6 64.0 Pronssi

20148058

Hinta-alue
117,219 € - 99,6403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR44 x 7 88.0 Pronssi

20148133

Hinta-alue
220,8568 € - 187,7288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR60 x 9 120.0 Pronssi

20148171

Hinta-alue
398,028 € - 358,2273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR50 x 8 100.0 Pronssi

20148164

Hinta-alue
338,4545 € - 304,609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR12 x 3 24.0 Pronssi

20147761

Hinta-alue
18,86 € - 14,145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR10 x 2 20.0 Pronssi

20147730

Hinta-alue
12,4128 € - 9,307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR30 x 12 60.0 Pronssi

20148010

Hinta-alue
107,8403 € - 91,6658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen