Valikko Haku

Lieriömäiset teräsmutterit

Kysy toimitusaikaa

Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.

Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.

Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.

  • Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii
  • Sitä käytetään auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä teräsmuttereita.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1339

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d1 tol 7H Kosketuspinta Nousu d2 tol. h10 Kierteen suunta Osta
11,1315 € - 14,8405 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Oikeakätinen
20,541 € - 27,3942 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Oikeakätinen
46,1455 € - 57,1458 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Oikeakätinen
52,2648 € - 64,737 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Oikeakätinen
6,396 € - 8,5342 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Oikeakätinen
15,8158 € - 21,0878 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Oikeakätinen
12,5973 € - 16,7972 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Oikeakätinen
9,348 € - 12,4594 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Oikeakätinen
9,84 € - 13,1195 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Oikeakätinen
21,1048 € - 28,1368 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Oikeakätinen
9,7785 € - 13,037 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Oikeakätinen
4,2743 € - 5,7052 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Oikeakätinen
10,2603 € - 13,6853 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Oikeakätinen
194,463 € - 227,4516 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Oikeakätinen
240,8033 € - 283,3008 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Vasenkätinen
18,7985 € - 25,0602 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Oikeakätinen
18,9933 € - 25,3196 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Oikeakätinen
13,4685 € - 17,9524 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Oikeakätinen
51,537 € - 63,8293 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Oikeakätinen
8,5383 € - 11,3867 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Vasenkätinen
  • / 3
Lieriömäinen mutteri TR10 x 4 15.0 Teräs

20149543

Hinta-alue
14,8405 € - 11,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR28 x 10 42.0 Teräs

20149734

Hinta-alue
27,3942 € - 20,541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR36 x 12 54.0 Teräs

20149468

Hinta-alue
57,1458 € - 46,1455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR40 x 14 60.0 Teräs

20149475

Hinta-alue
64,737 € - 52,2648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR12 x 6 18.0 Teräs

20149529

Hinta-alue
8,5342 € - 6,396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR24 x 10 36.0 Teräs

20149451

Hinta-alue
21,0878 € - 15,8158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR18 x 8 27.0 Teräs

20149437

Hinta-alue
16,7972 € - 12,5973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR14 x 6 21.0 Teräs

20149420

Hinta-alue
12,4594 € - 9,348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR16 x 8 24.0 Teräs

20149031

Hinta-alue
13,1195 € - 9,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR30 x 12 45.0 Teräs

20149536

Hinta-alue
28,1368 € - 21,1048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR20 x 8 30.0 Teräs

20149444

Hinta-alue
13,037 € - 9,7785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR14 x 3 21.0 Teräs

20147396

Hinta-alue
5,7052 € - 4,2743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR22 x 5 33.0 Teräs

20147471

Hinta-alue
13,6853 € - 10,2603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR70 x 10 100.0 Teräs

20147693

Hinta-alue
227,4516 € - 194,463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR70 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR60 x 9 90.0 Teräs

20147686

Hinta-alue
283,3008 € - 240,8033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR30 x 6 45.0 Teräs

20147556

Hinta-alue
25,0602 € - 18,7985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR28 x 5 42.0 Teräs

20147532

Hinta-alue
25,3196 € - 18,9933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR26 x 5 39.0 Teräs

20147518

Hinta-alue
17,9524 € - 13,4685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR44 x 7 66.0 Teräs

20147631

Hinta-alue
63,8293 € - 51,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR16 x 4 24.0 Teräs

20147426

Hinta-alue
11,3867 € - 8,5383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen