Valikko Haku

Lieriömäiset teräsmutterit

Kysy toimitusaikaa

Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.

Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.

Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.

  • Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii
  • Sitä käytetään auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä teräsmuttereita.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1339

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d1 tol 7H Kosketuspinta Nousu d2 tol. h10 Kierteen suunta Osta
13,4685 € - 17,9524 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Oikeakätinen
36,162 € - 48,2109 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Oikeakätinen
156,8455 € - 183,4371 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Oikeakätinen
45,141 € - 55,9081 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Oikeakätinen
12,4025 € - 16,5379 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Oikeakätinen
20,541 € - 27,3942 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Oikeakätinen
144,2585 € - 168,7263 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Oikeakätinen
51,537 € - 63,8293 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Oikeakätinen
253,8413 € - 296,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Oikeakätinen
240,8033 € - 283,3008 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Vasenkätinen
11,1315 € - 14,8405 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Vasenkätinen
8,5383 € - 11,3867 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Vasenkätinen
15,0573 € - 20,0741 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Vasenkätinen
207,0295 € - 243,5651 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Vasenkätinen
26,5885 € - 35,4568 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Vasenkätinen
6,396 € - 8,5224 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Oikeakätinen
8,282 € - 11,0449 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Vasenkätinen
38,5503 € - 51,3935 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Vasenkätinen
18,3475 € - 24,4591 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Vasenkätinen
16,482 € - 21,9719 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Vasenkätinen
  • / 3
Lieriömäinen mutteri TR26 x 5 39.0 Teräs

20147518

Hinta-alue
17,9524 € - 13,4685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR36 x 6 54.0 Teräs

20147594

Hinta-alue
48,2109 € - 36,162 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR60 x 9 90.0 Teräs

20147679

Hinta-alue
183,4371 € - 156,8455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR40 x 7 60.0 Teräs

20147617

Hinta-alue
55,9081 € - 45,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR24 x 5 36.0 Teräs

20147495

Hinta-alue
16,5379 € - 12,4025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR32 x 6 48.0 Teräs

20147570

Hinta-alue
27,3942 € - 20,541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR50 x 8 75.0 Teräs

20147655

Hinta-alue
168,7263 € - 144,2585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR44 x 7 66.0 Teräs

20147631

Hinta-alue
63,8293 € - 51,537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR80 x 10 110.0 Teräs

20147716

Hinta-alue
296,88 € - 253,8413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR60 x 9 90.0 Teräs

20147686

Hinta-alue
283,3008 € - 240,8033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR10 x 2 15.0 Teräs

20147365

Hinta-alue
14,8405 € - 11,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR16 x 4 24.0 Teräs

20147426

Hinta-alue
11,3867 € - 8,5383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR24 x 5 36.0 Teräs

20147501

Hinta-alue
20,0741 € - 15,0573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR50 x 8 75.0 Teräs

20147662

Hinta-alue
243,5651 € - 207,0295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR32 x 6 48.0 Teräs

20147587

Hinta-alue
35,4568 € - 26,5885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR16 x 4 24.0 Teräs

20147419

Hinta-alue
8,5224 € - 6,396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR18 x 4 27.0 Teräs

20147440

Hinta-alue
11,0449 € - 8,282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR36 x 6 54.0 Teräs

20147600

Hinta-alue
51,3935 € - 38,5503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR26 x 5 39.0 Teräs

20147525

Hinta-alue
24,4591 € - 18,3475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR22 x 5 33.0 Teräs

20147488

Hinta-alue
21,9719 € - 16,482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen