Valikko Haku

Lieriömäiset teräsmutterit

Kysy toimitusaikaa

Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.

Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.

Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.

  • Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii
  • Sitä käytetään auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä teräsmuttereita.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1339

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d1 tol 7H Kosketuspinta Nousu d2 tol. h10 Kierteen suunta Osta
9,84 € - 13,1195 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Oikeakätinen
52,2648 € - 64,737 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Oikeakätinen
9,3275 € - 12,4358 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Vasenkätinen
6,9495 € - 9,265 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Vasenkätinen
18,3475 € - 24,4591 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Vasenkätinen
7,462 € - 9,9487 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Oikeakätinen
16,482 € - 21,9719 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Vasenkätinen
207,0295 € - 243,5651 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Vasenkätinen
15,0573 € - 20,0741 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Vasenkätinen
  • / 3
Lieriömäinen mutteri TR16 x 8 24.0 Teräs

20149031

Hinta-alue
13,1195 € - 9,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR40 x 14 60.0 Teräs

20149475

Hinta-alue
64,737 € - 52,2648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR14 x 3 21.0 Teräs

20147402

Hinta-alue
12,4358 € - 9,3275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR12 x 3 18.0 Teräs

20147389

Hinta-alue
9,265 € - 6,9495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR26 x 5 39.0 Teräs

20147525

Hinta-alue
24,4591 € - 18,3475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR10 x 2 15.0 Teräs

20147358

Hinta-alue
9,9487 € - 7,462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR22 x 5 33.0 Teräs

20147488

Hinta-alue
21,9719 € - 16,482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR50 x 8 75.0 Teräs

20147662

Hinta-alue
243,5651 € - 207,0295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR24 x 5 36.0 Teräs

20147501

Hinta-alue
20,0741 € - 15,0573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen