Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
6.2 N
26,0502 € - 29,9578 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
PC
90.0 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.0 mm
2.20 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
17.0 mm
1.20 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.6 mm
0.12 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.0 mm
1.50 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
17.0 mm
0.30 N
1,9988 € - 2,656 € 99 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
POM
8.0 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.7 mm
0.95 N
26,0502 € - 29,9578 € 26 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Väritön
PC
70.0 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
9.0 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.0 mm
0.30 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.0 mm
0.45 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
17.0 mm
2.20 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.6 mm
2.20 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
5.0 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.0 mm
0.45 N
1,9988 € - 5,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.0 mm
0.30 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
17.0 mm
0.95 N
1,9501 € - 2,5912 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
19.6 mm
0.60 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 6.2 N POM

10403570

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 90.0 N 17.0 mm PC

10403754

Hinta-alue
29,9578 € - 26,0502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    33.1 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Sinkki;Nitriili-butadieenikumi;Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
  • Momentti
    90.0 N
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403396

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N PA

10645550

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    17.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.12 N 15.0 mm PA

10645208

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.6 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.50 N PA

10403129

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N PA

10628645

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    17.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 8.0 N POM

10403495

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N PA

10403457

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.7 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 70.0 N 30.5 mm PC

10403747

Hinta-alue
29,9578 € - 26,0502 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    32.6 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Sinkkiseos;Nitriili-butadieenikumi;Silikoniöljy
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
  • Momentti
    70.0 N
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 9.0 N POM

10403617

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N PA

10403167

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N PA

10403174

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403266

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    17.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N 15.0 mm PA

10436172

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.6 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 5.0 N POM

10403594

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N PA

10403341

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.30 N 14.8 mm PA

10403334

Hinta-alue
5,5777 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N PA

10403242

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    17.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.60 N 15.0 mm PA

10645192

Hinta-alue
2,5912 € - 1,9501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    19.6 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy