These J-Cable Clamps securely attach and organise cables, wires, and tubing. These protect cables from being damaged or coming loose. Resistant to weather and UV rays, they are designed to be quick and easy to mount due to their strong acrylic adhesive backing, eliminating the need for drilling or additional hardware.
The sleek and discreet design of the adhesive mount J clamp ensures a clean and professional look in any setting. They can be used in various automotive, electrical, and construction applications.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Jalustan pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|||
| 11595 Varastossa |
|
|
|
|||
| 19414 Varastossa |
|
|
|
|||
| 2235 Varastossa |
|
|
|
|||
| 106602 Varastossa |
|
|
|
|||
| 499 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 495 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 998 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa