Valikko Haku

Liimakiinnitteinen kaapelikiinnike - U-mallinen

Varastossa

Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2138

Sarjanumero: SR2138

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Jalustan pituus Osta
0,1238 € - 0,1492 € 10500 Varastossa
0,3191 € - 0,3468 € 400 Varastossa
0,3924 € - 0,4283 € 1156 Varastossa
0,481 € - 0,5664 € 82 Varastossa
0,1238 € - 0,1492 € 7560 Varastossa
0,1506 € - 0,1713 € 5393 Varastossa
Kaapelikiinnike 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Harmaa

10010860

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1238 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapelikiinnike 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Harmaa

10010891

Hinta-alue
0,3468 € - 0,3191 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapelikiinnike 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Harmaa

10010853

Hinta-alue
0,4283 € - 0,3924 €

Varastotasot
1156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapelikiinnike 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Harmaa

10010907

Hinta-alue
0,5664 € - 0,481 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapelikiinnike 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Harmaa

10010877

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1238 €

Varastotasot
7560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Kokonaiskorkeus
    11.9 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapelikiinnike 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Harmaa

10010884

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1506 €

Varastotasot
5393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Kokonaiskorkeus
    15.1 mm
  • Tullinimike
    3926909790