Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Sarjanumero: SR1718
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1437 € - 0,1588 € | 9527 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,6092 € - 0,6092 € | 5000 Varastossa |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
0,3162 € - 0,3381 € | 10528 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,2094 € - 0,256 € | 167 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,1437 € - 0,1588 € | 26850 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
10108925 | 0,2656 € - 0,3244 € | 788 Varastossa |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|
0,0771 € - 0,1057 € | 2992 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,716 € - 0,716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,6092 € - 0,6092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
0,3518 € - 0,7389 € | 27868 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,1437 € - 0,1588 € | 550 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
1,4786 € - 1,4786 € | 1153 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1447 € - 0,1447 € | 51300 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3986 € - 0,3986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
2,7655 € - 2,7655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,1437 € - 0,1588 € | 2900 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2012 € - 0,2231 € | 58266 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2012 € - 0,2231 € | 2100 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3614 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1437 € - 0,1588 € | 18200 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa