Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaalin syttyvyysstandardi | Kokonaispituus | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,41 € - 0,41 € | 2109 Varastossa |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,4257 € - 0,4545 € | 2 Varastossa |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,40 € - 0,40 € | 741 Varastossa |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,282 € - 0,3121 € | 15857 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Musta
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,46 € - 0,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,3012 € - 0,3354 € | 8550 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Musta
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,3682 € - 0,4093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,4481 € - 0,4481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,3354 € - 0,3723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Musta
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,3477 € - 0,3874 € | 636 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Musta
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,2669 € - 0,2984 € | 15472 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa