Valikko Haku

Liimapintainen tiiviste

Varastossa

Helppokäyttöinen liimatiiviste.Toimitetaan 20 metrin rullissa. Yksi tämän valikoiman malli taittuu keskeltä luoden kaksi samanlaista 10 metrin osaa. Valmistettu mustasta EPDM:sta.

Sarjanumero: SR5556 ,SR6491

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
17 Varastossa
9.0 mm
6.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
9.4 mm
12.2 mm
10268216 16 Varastossa
10.0 mm
7.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
10.0 mm
3 Varastossa
12.0 mm
7.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
18.9 mm
8 Varastossa
8.0 mm
6.0 mm
55 Varastossa
14.0 mm
12.0 mm
Kuplatiiviste 9.0 mm 6.0 mm EPDM

10268254


Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 9.4 mm 12.2 mm EPDM-kiinteä

10304631


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Tyyppi
    Tiiviste kaksipuoleisella teipillä
Kuplatiiviste 10.0 mm 7.5 mm EPDM

10268216


Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 12.0 mm 10.0 mm EPDM

10268223


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 12.0 mm 7.0 mm EPDM

10268247


Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 11.0 mm 18.9 mm EPDM-kiinteä

10304624


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    18.9 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Tyyppi
    Tiiviste kaksipuoleisella teipillä
Musta EPDM Kuplatiiviste 6.0 mm

10268209


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 14.0 mm 12.0 mm EPDM

10268230


Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Rullan pituus
    20.0 m