Valikko Haku

Liimapintaiset piirilevytuet

Varastossa

Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Sarjanumero: SR2712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Pohjan leveys Jalustan pituus Välilevyn pituus Osta
0,209 € - 0,3003 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,209 € - 0,3003 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,7872 € - 0,8742 € 24550 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
10150429 0,2371 € - 0,3381 € 4255 Varastossa
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,2371 € - 0,3381 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,689 € - 0,7662 € 2800 Varastossa
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,2063 € - 0,2946 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,7381 € - 0,8195 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,4238 € - 0,4546 € 890 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,3704 € - 0,3943 € 83388 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,3704 € - 0,3943 € 1968 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,3704 € - 0,3943 € 11985 Varastossa
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2624 € - 0,3746 € 2000 Varastossa
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,2149 € - 0,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
1,3233 € - 1,3233 € 3860 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2203 € - 0,3129 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2301 € - 0,3255 € 1981 Varastossa
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,5416 € - 0,6006 € 9400 Varastossa
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,4238 € - 0,4546 € 1000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
1,5997 € - 1,5997 € 3074 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
  • / 5
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150351

Hinta-alue
0,3003 € - 0,209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150399

Hinta-alue
0,3003 € - 0,209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Hinta-alue
0,8742 € - 0,7872 €

Varastotasot
24550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    22.4 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150429

Hinta-alue
0,3381 € - 0,2371 €

Varastotasot
4255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 9.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150375

Hinta-alue
0,3381 € - 0,2371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Hinta-alue
0,7662 € - 0,689 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.7 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 3.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150382

Hinta-alue
0,2946 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Hinta-alue
0,8195 € - 0,7381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
  • Pohjan leveys
    17.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.3 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Hinta-alue
0,4546 € - 0,4238 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3704 €

Varastotasot
83388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3704 €

Varastotasot
1968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3704 €

Varastotasot
11985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 12.7 mm 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150498

Hinta-alue
0,3746 € - 0,2624 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    12.7 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10556832

Hinta-alue
0,3053 € - 0,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Hinta-alue
1,3233 € - 1,3233 €

Varastotasot
3860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150405

Hinta-alue
0,3129 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 14.0 mm 7.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10150368

Hinta-alue
0,3255 € - 0,2301 €

Varastotasot
1981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    14.0 mm
Liimapintainen välilevy 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Hinta-alue
0,6006 € - 0,5416 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Jalustan pituus
    18.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.2 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Hinta-alue
0,4546 € - 0,4238 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Hinta-alue
1,5997 € - 1,5997 €

Varastotasot
3074 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm