Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, avoin

Kysy toimitusaikaa

Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Nämä kuulat ovat suorassa kosketuksessa lineaarisen akselin kanssa, jota pitkin holkit liukuvat tarjoten matalan hankauksen ja korkean kuormituskyvyn.

Käytetään tyypillisesti akselin tukikiskon kanssa. Sopii lämpötiloihin välillä -20 C ja +80 C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi monissa eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.

  • Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
  • Käytetään tyypillisesti akselin tukikiskon kanssa.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20C ja +80C.
  • Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1710, SRL1707

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Osta
18,3578 € - 26,2298 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
13,8683 € - 19,8133 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
7,8105 € - 11,152 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.3
Kysy toimitusaikaa täältä
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
32,80 € - 46,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.6
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
16.8
62,1355 € - 88,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.5
27.2
23,042 € - 32,923 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
12.5
12,0233 € - 17,179 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
35,0755 € - 50,102 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
19,4545 € - 27,798 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.5
44,1878 € - 63,1298 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
21.0
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 25.0 40.0 58.0 Teräs

20155759

Hinta-alue
26,2298 € - 18,3578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 20.0 32.0 45.0 Teräs

20155650

Hinta-alue
19,8133 € - 13,8683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 12.0 22.0 32.0 Teräs

20155469

Hinta-alue
11,152 € - 7,8105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20157364


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20157388


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 40.0 62.0 80.0 Teräs

20155834

Hinta-alue
46,863 € - 32,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.6
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 60.0 90.0 125.0 Teräs

20155957

Hinta-alue
88,765 € - 62,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.5
  • l2
    101.7
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 30.0 47.0 68.0 Teräs

20155797

Hinta-alue
32,923 € - 23,042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 16.0 26.0 36.0 Teräs

20155568

Hinta-alue
17,179 € - 12,0233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20157371

Hinta-alue
50,102 € - 35,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20157357

Hinta-alue
27,798 € - 19,4545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Lineaarinen kuulaholkki, avoin 50.0 75.0 100.0 Teräs

20155896

Hinta-alue
63,1298 € - 44,1878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6