Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, laipalliset

Varastossa

Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.

Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Pieni kitka pienempää kulumista varten, sekä korkea kuormankantokyky, mikä vähentää jännityskeskittymää.
  • Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
  • Asennuslaipan ansiosta holkki voidaan asentaa pintaan helposti pulteilla tai ruuveilla.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
15,33 € - 21,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
18,87 € - 26,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
32,39 € - 46,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
18,40 € - 26,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
73,07 € - 104,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
22,26 € - 31,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
32,56 € - 46,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
28,64 € - 40,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
19,79 € - 28,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
35,65 € - 50,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
13,76 € - 19,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
13,57 € - 19,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Circular Flange
20,33 € - 29,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
42,29 € - 60,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
78,88 € - 112,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
45,91 € - 65,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
27,16 € - 38,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
41,78 € - 59,68 € 6 Varastossa
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
31,34 € - 44,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
11.0
30.0
47.0
68.0
Square Flange
100,74 € - 143,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
  • / 6
Lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20157494

Hinta-alue
21,90 € - 15,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20157531

Hinta-alue
26,95 € - 18,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 20.0 32.0 80.0 Teräs

20156756

Hinta-alue
46,27 € - 32,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 20.0 32.0 45.0 Teräs

20156725

Hinta-alue
26,29 € - 18,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20156787

Hinta-alue
104,38 € - 73,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20157555

Hinta-alue
31,80 € - 22,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 35.0 Ruostumaton teräs

20157630

Hinta-alue
46,52 € - 32,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 55.0 Ruostumaton teräs

20157623

Hinta-alue
40,92 € - 28,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 29.0 Ruostumaton teräs

20157548

Hinta-alue
28,27 € - 19,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 55.0 Ruostumaton teräs

20157661

Hinta-alue
50,93 € - 35,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 6.0 12.0 19.0 Teräs

20157470

Hinta-alue
19,65 € - 13,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 6.0 12.0 35.0 Teräs

20157579

Hinta-alue
19,39 € - 13,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 6.0 12.0 35.0 Teräs

20157593

Hinta-alue
29,04 € - 20,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 55.0 Ruostumaton teräs

20157685

Hinta-alue
60,41 € - 42,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20156732

Hinta-alue
112,68 € - 78,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 25.0 40.0 112.0 Teräs

20156824

Hinta-alue
65,59 € - 45,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 25.0 Ruostumaton teräs

20156428

Hinta-alue
38,80 € - 27,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156701

Hinta-alue
59,68 € - 41,78 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 30.0 47.0 68.0 Teräs

20156848

Hinta-alue
44,77 € - 31,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 60.0 90.0 125.0 Teräs

20156916

Hinta-alue
143,92 € - 100,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5