Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, laipalliset

Varastossa

Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.

Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Pieni kitka pienempää kulumista varten, sekä korkea kuormankantokyky, mikä vähentää jännityskeskittymää.
  • Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
  • Asennuslaipan ansiosta holkki voidaan asentaa pintaan helposti pulteilla tai ruuveilla.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
15,09 € - 21,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
18,40 € - 26,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
12,40 € - 17,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
3.4
8.0
12.0
19.0
Circular Flange
65,65 € - 93,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
99,74 € - 142,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
17,28 € - 24,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
48,15 € - 68,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
27,66 € - 39,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
30,65 € - 43,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
  • / 6
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 16.0 26.0 36.0 Teräs

20156657

Hinta-alue
21,56 € - 15,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 20.0 32.0 45.0 Teräs

20156725

Hinta-alue
26,29 € - 18,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Teräs

20156435

Hinta-alue
17,72 € - 12,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156664

Hinta-alue
93,79 € - 65,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 60.0 90.0 125.0 Teräs

20156398

Hinta-alue
142,48 € - 99,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Teräs

20156466

Hinta-alue
24,68 € - 17,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156459

Hinta-alue
68,78 € - 48,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20156572

Hinta-alue
39,51 € - 27,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 12.0 22.0 57.0 Teräs

20158071

Hinta-alue
43,79 € - 30,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5