Nämä lineaariset ohjainkiskot ovat lineaarisen liikkeen laakerijärjestelmiä, joita käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa. Lineaariset ohjainkiskot on valmistettu kahdesta pääosasta: kiskosta ja kelkasta. Kisko on pitkä ja suora palkki, joka on kiinnitetty kiinteälle alustalle. Kelkka on liikkuva lohko, joka kulkee kiskolla. Kelkka sisältää laakereita, jotka ovat kosketuksissa kiskoon ja tarjoavat pienikitkaisen ja lineaarisen liikkeen.
Näitä kiskoja käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja sulavia liikkeitä. Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se ylös kiskoille ja liu´uta sen kiskon päälle. Sitä käytetään laajalti suuren kuorman ja tarkoissa käyttökohteissa kaikkialla teollisuudessa, mukaan lukien lääkinnällisissä laitteissa, puolijohteiden tuotantolaitteissa sekä teollisuuden automaatiolaitteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rail size | l2 | Kiskotyyppi | w1 | h1 | l3 | l1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,11 € - 66,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
60.0
|
Kiinnitys takaa
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
460.0
|
||
208,30 € - 260,37 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.0
|
120.0
|
Vakio
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
660.0
|
||
662,99 € - 828,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.0
|
120.0
|
Vakio
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
2100.0
|
||
315,97 € - 394,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
60.0
|
Vakio
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3460.0
|
||
506,72 € - 633,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2355.0
|
||
747,06 € - 933,82 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3405.0
|
||
790,77 € - 988,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3615.0
|
||
768,90 € - 961,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3510.0
|
||
681,50 € - 851,88 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3090.0
|
||
834,45 € - 1 043,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3825.0
|
||
725,22 € - 906,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3300.0
|
||
812,61 € - 1 015,76 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3720.0
|
||
637,82 € - 797,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2880.0
|
||
110,07 € - 137,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
60.0
|
Kiinnitys takaa
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1000.0
|
||
1 106,16 € - 1 382,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55.0
|
120.0
|
Vakio
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3540.0
|
||
110,42 € - 138,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
60.0
|
Vakio
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1120.0
|
||
263,26 € - 329,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1200.0
|
||
463,04 € - 578,80 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2145.0
|
||
306,94 € - 383,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1410.0
|
||
484,88 € - 606,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.0
|
105.0
|
Vakio
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2250.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa