Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5098 € - 0,5499 € | 1990 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
0,8239 € - 0,9043 € | 6251 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
1,2311 € - 1,2311 € | 400 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
0,5375 € - 0,5831 € | 200 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | 100 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
0,6324 € - 0,6324 € | 686 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
0,8538 € - 0,8538 € | 10656 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Sisään painettava
|
||
0,514 € - 0,5582 € | 30231 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
0,2915 € - 0,3164 € | 5200 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
0,4983 € - 0,5245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Sisään painettava
|
||
0,4333 € - 0,4561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
0,6255 € - 0,687 € | 50 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Screw
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | 249 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
0,8089 € - 0,8905 € | 780 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Adhesive
|
||
0,7424 € - 0,7424 € | 4863 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
0,4333 € - 0,4561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
0,3495 € - 0,3799 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Screw
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | 700 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | 10 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa