Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike

Varastossa

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Sarjanumero: SR2169

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Materiaali Jalustan pituus Asennustapa Osta
2,606 € - 2,606 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
Liima
1,1754 € - 1,2874 € 254 Varastossa
Nailon 6/6
82.8 mm
Liima
1,1812 € - 1,1812 € 1569 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,1174 € - 1,1174 € 5088 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,1174 € - 1,1174 € 1233 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
0,3167 € - 0,372 € 25223 Varastossa
Nailon 6/6
29.7 mm
Ruuvi
0,2549 € - 0,2917 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
80.5 mm
0,4441 € - 0,4675 € 616 Varastossa
Nailon 6/6
0,761 € - 0,761 € 6363 Varastossa
Nailon 6/6
0,596 € - 0,654 € 29098 Varastossa
Alumiini
Liima
0,7945 € - 0,7945 € 284 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
0,7945 € - 0,7945 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Liima
0,2549 € - 0,2917 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
98.0 mm
0,5226 € - 0,5636 € 5767 Varastossa
Nailon 6/6
0,5509 € - 0,5976 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,4441 € - 0,4675 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
0,2549 € - 0,2917 € 249 Varastossa
Nailon 6/6
56.8 mm
0,6411 € - 0,7042 € 50 Varastossa
Nailon 6/6
Ruuvi
0,2549 € - 0,2917 € 40 Varastossa
Nailon 6/6
74.2 mm
0,856 € - 0,856 € 630 Varastossa
Alumiini
Liima
  • / 4
Litteä kaapelikiinnike 45.5 mm 19.1 mm Väritön Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi

10007624

Hinta-alue
2,606 € - 2,606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 179.4 mm 25.4 mm Harmaa Nailon 6/6

10022863

Hinta-alue
1,2874 € - 1,1754 €

Varastotasot
254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    82.8 mm
  • Kaapelin leveys
    76.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.8 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    38.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-0, RMS-19 Väritön Nailon 6/6

10006078

Hinta-alue
1,1812 € - 1,1812 €

Varastotasot
1569 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Väritön Nailon 6/6

10006023

Hinta-alue
1,1174 € - 1,1174 €

Varastotasot
5088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Väritön Nailon 6/6

10006009

Hinta-alue
1,1174 € - 1,1174 €

Varastotasot
1233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 75.8 mm 25.0 mm Harmaa Nailon 6/6

10022818

Hinta-alue
0,372 € - 0,3167 €

Varastotasot
25223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    29.7 mm
  • Kaapelin leveys
    25.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Väritön Nailon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

10312940

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    80.5 mm
  • Kaapelin leveys
    64.8 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Väritön Polyamidi

10035948

Hinta-alue
0,4675 € - 0,4441 €

Varastotasot
616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    15.5 mm
  • Kaapelin leveys
    9.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Väritön Polyamidi

10035993

Hinta-alue
0,761 € - 0,761 €

Varastotasot
6363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    63.8 mm
  • Kaapelin leveys
    10.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 19.1 mm 6.4 mm Väritön Alumiini

10148136

Hinta-alue
0,654 € - 0,596 €

Varastotasot
29098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 41.2 mm 14.6 mm Väritön Nailon 6/6

10154502

Hinta-alue
0,7945 € - 0,7945 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    41.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 64.8 mm 21.0 mm Väritön Nailon 6/6

10154564

Hinta-alue
0,7945 € - 0,7945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Väritön Nailon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

10312957

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    98.0 mm
  • Kaapelin leveys
    82.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Väritön Polyamidi

10035979

Hinta-alue
0,5636 € - 0,5226 €

Varastotasot
5767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    54.1 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 55.4 mm 19.1 mm Väritön Nailon 6/6

10108666

Hinta-alue
0,5976 € - 0,5509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    14.8 mm
  • Kaapelin leveys
    19.0 mm
  • Sisäkorkeus
    7.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.8 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Väritön Polyamidi

10035955

Hinta-alue
0,4675 € - 0,4441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    24.7 mm
  • Kaapelin leveys
    13.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Väritön;Nailon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    56.8 mm
  • Kaapelin leveys
    41.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154533

Hinta-alue
0,7042 € - 0,6411 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Väritön Nailon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

10312933

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    74.2 mm
  • Kaapelin leveys
    58.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 33.3 mm 9.8 mm Väritön Alumiini

10148150

Hinta-alue
0,856 € - 0,856 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini