Valikko Haku

Litteä piirikorttituki

Varastossa

Nämä painovälilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niitä saa kolmena eri tyyppisenä vaihtoehtona: laipallinen alusta, kuppimainen alusta tai jousirunko.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,1348 € - 0,1642 € 6130 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1069 € - 0,1188 € 39670 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2152 € - 0,245 € 34169 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,162 € - 0,18 € 3710 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2259 € - 0,2736 € 3320 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2708 € - 0,3311 € 7013 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1285 € - 0,1428 € 16967 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,3213 € - 0,3438 € 122000 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1348 € - 0,1642 € 2000 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1577 € - 0,1752 € 103638 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1348 € - 0,1642 € 15000 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1517 € - 0,1686 € 105 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1251 € - 0,139 € 31000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1366 € - 0,1518 € 984 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1177 € - 0,1308 € 12000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1575 € - 0,175 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1614 € - 0,1794 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1332 € - 0,148 € 1089 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1535 € - 0,1705 € 4000 Varastossa
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1236 € - 0,1373 € 11963 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021972

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
6130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021934

Hinta-alue
0,1188 € - 0,1069 €

Varastotasot
39670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021903

Hinta-alue
0,245 € - 0,2152 €

Varastotasot
34169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021989

Hinta-alue
0,18 € - 0,162 €

Varastotasot
3710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021880

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2259 €

Varastotasot
3320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022375

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
7013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022412

Hinta-alue
0,1428 € - 0,1285 €

Varastotasot
16967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021873

Hinta-alue
0,3438 € - 0,3213 €

Varastotasot
122000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021897

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022382

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1577 €

Varastotasot
103638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021866

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021941

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1517 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022405

Hinta-alue
0,139 € - 0,1251 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 11.1 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022436

Hinta-alue
0,1518 € - 0,1366 €

Varastotasot
984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022399

Hinta-alue
0,1308 € - 0,1177 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022009

Hinta-alue
0,175 € - 0,1575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001745

Hinta-alue
0,1794 € - 0,1614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001769

Hinta-alue
0,148 € - 0,1332 €

Varastotasot
1089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316429

Hinta-alue
0,1705 € - 0,1535 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Piirilevyn tuki 4.8 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021927

Hinta-alue
0,1373 € - 0,1236 €

Varastotasot
11963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm