Valikko Haku

Litteä piirikorttituki

Varastossa

Nämä painovälilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niitä saa kolmena eri tyyppisenä vaihtoehtona: laipallinen alusta, kuppimainen alusta tai jousirunko.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,162 € - 0,18 € 3710 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1418 € - 0,1575 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1518 € - 0,1687 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1332 € - 0,148 € 1089 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1535 € - 0,1705 € 4000 Varastossa
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2188 € - 0,2432 € 2764 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1416 € - 0,1574 € 16000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1478 € - 0,1642 € 40642 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1177 € - 0,1308 € 12000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1251 € - 0,139 € 31000 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,3213 € - 0,3438 € 122000 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2152 € - 0,245 € 34169 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1236 € - 0,1373 € 11963 Varastossa
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1489 € - 0,1655 € 2000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1285 € - 0,1428 € 16967 Varastossa
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1639 € - 0,1822 € 89966 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021989

Hinta-alue
0,18 € - 0,162 €

Varastotasot
3710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001776

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316436

Hinta-alue
0,1687 € - 0,1518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001769

Hinta-alue
0,148 € - 0,1332 €

Varastotasot
1089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 HB Väritön

10316429

Hinta-alue
0,1705 € - 0,1535 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.3 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Piirilevyn tuki 7.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153086

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2188 €

Varastotasot
2764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022443

Hinta-alue
0,1574 € - 0,1416 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 9.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10021958

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1478 €

Varastotasot
40642 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022399

Hinta-alue
0,1308 € - 0,1177 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022405

Hinta-alue
0,139 € - 0,1251 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021873

Hinta-alue
0,3438 € - 0,3213 €

Varastotasot
122000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021903

Hinta-alue
0,245 € - 0,2152 €

Varastotasot
34169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Piirilevyn tuki 4.8 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10021927

Hinta-alue
0,1373 € - 0,1236 €

Varastotasot
11963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    5.6 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153093

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1489 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022412

Hinta-alue
0,1428 € - 0,1285 €

Varastotasot
16967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10153109

Hinta-alue
0,1822 € - 0,1639 €

Varastotasot
89966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm