Valikko Haku

Litteät aluslevyt - kumi

Varastossa

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,4846 € - 0,4846 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,066 € - 0,0771 € 11920 Varastossa
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,8967 € - 0,8967 € 574 Varastossa
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10069585 0,779 € - 0,779 € 12256 Varastossa
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2625 € - 0,3067 € 9296 Varastossa
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10042144 0,0631 € - 0,0739 € 44810 Varastossa
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1204 € - 0,1409 € 10537 Varastossa
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3703 € - 0,4338 € 1500 Varastossa
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,0294 € - 1,0819 € 5000 Varastossa
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,2501 € - 0,2501 € 4255 Varastossa
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,9483 € - 1,9483 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,6311 € - 0,6311 € 4500 Varastossa
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,2122 € - 0,2231 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1054 € - 0,1054 € 1000 Varastossa
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,3272 € - 0,3272 € 28010 Varastossa
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,1903 € - 0,1998 € 11430 Varastossa
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,1332 € - 0,1332 € 25502 Varastossa
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,2998 € - 0,2998 € 40492 Varastossa
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0519 € - 0,0606 € 12721 Varastossa
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2122 € - 0,2231 € 40648 Varastossa
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • / 3
Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Hinta-alue
0,4846 € - 0,4846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Hinta-alue
0,0771 € - 0,066 €

Varastotasot
11920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Hinta-alue
0,8967 € - 0,8967 €

Varastotasot
574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Hinta-alue
0,779 € - 0,779 €

Varastotasot
12256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Hinta-alue
0,3067 € - 0,2625 €

Varastotasot
9296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0631 €

Varastotasot
44810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Hinta-alue
0,1409 € - 0,1204 €

Varastotasot
10537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Hinta-alue
0,4338 € - 0,3703 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Hinta-alue
1,0819 € - 1,0294 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Hinta-alue
0,2501 € - 0,2501 €

Varastotasot
4255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Hinta-alue
1,9483 € - 1,9483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6311 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Hinta-alue
0,1054 € - 0,1054 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Hinta-alue
0,3272 € - 0,3272 €

Varastotasot
28010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1903 €

Varastotasot
11430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Hinta-alue
0,1332 € - 0,1332 €

Varastotasot
25502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2998 €

Varastotasot
40492 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0519 €

Varastotasot
12721 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Hinta-alue
0,2231 € - 0,2122 €

Varastotasot
40648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy