Valikko Haku

Litteät aluslevyt - kumi

Varastossa

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1343 € - 0,268 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,6469 € - 1,2924 € 478 Varastossa
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0494 € - 0,0989 € 500 Varastossa
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,0966 € - 0,1936 € 3600 Varastossa
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0423 € - 0,0847 € 1707 Varastossa
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0836 € - 0,1669 € 195 Varastossa
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,3031 € - 0,6062 € 324 Varastossa
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0676 € - 0,1352 € 30 Varastossa
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0583 € - 0,1164 € 5591 Varastossa
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1006 € - 0,202 € 498 Varastossa
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,5065 € - 1,016 € 620 Varastossa
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1268 € - 0,254 € 228 Varastossa
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0484 € - 0,0971 € 496 Varastossa
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,6118 € - 1,2251 € 15 Varastossa
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0489 € - 0,098 € 7060 Varastossa
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0835 € - 0,1669 € Kysy toimitusaikaa täältä
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1473 € - 0,2946 € 11 Varastossa
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0529 € - 0,1059 € 4093 Varastossa
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,9191 € - 0,9191 € 8088 Varastossa
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,997 € - 1,997 € 250 Varastossa
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
  • / 3
Aluslevy 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

10353240

Hinta-alue
0,268 € - 0,1343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353325

Hinta-alue
1,2924 € - 0,6469 €

Varastotasot
478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10353158

Hinta-alue
0,0989 € - 0,0494 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Hinta-alue
0,1936 € - 0,0966 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10353097

Hinta-alue
0,0847 € - 0,0423 €

Varastotasot
1707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10353202

Hinta-alue
0,1669 € - 0,0836 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Hinta-alue
0,6062 € - 0,3031 €

Varastotasot
324 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Hinta-alue
0,1352 € - 0,0676 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Hinta-alue
0,1164 € - 0,0583 €

Varastotasot
5591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Hinta-alue
0,202 € - 0,1006 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Hinta-alue
1,016 € - 0,5065 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Hinta-alue
0,254 € - 0,1268 €

Varastotasot
228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0484 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Hinta-alue
1,2251 € - 0,6118 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    19.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

10353141

Hinta-alue
0,098 € - 0,0489 €

Varastotasot
7060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Hinta-alue
0,1669 € - 0,0835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Hinta-alue
0,2946 € - 0,1473 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Hinta-alue
0,1059 € - 0,0529 €

Varastotasot
4093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Hinta-alue
0,9191 € - 0,9191 €

Varastotasot
8088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
Aluslevy 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Hinta-alue
1,997 € - 1,997 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy