Valikko Haku

Litteät aluslevyt - metalli

Varastossa

Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.

Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.

  • Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs
  • Väri: väritön, hopea

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
0,0247 € - 0,0247 € 870 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0323 € - 0,0323 € Kysy toimitusaikaa täältä
Niukkahiilinen teräs
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0482 € - 0,0482 € Kysy toimitusaikaa täältä
Niukkahiilinen teräs
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0323 € - 0,0323 € Kysy toimitusaikaa täältä
Niukkahiilinen teräs
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0298 € - 0,0298 € 375 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0111 € - 0,0111 € 900 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0182 € - 0,0182 € Kysy toimitusaikaa täältä
Niukkahiilinen teräs
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0494 € - 0,0494 € Kysy toimitusaikaa täältä
Niukkahiilinen teräs
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,028 € - 0,028 € 900 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
2,1916 € - 2,1916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
1,4264 € - 1,4264 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
1,5561 € - 1,5561 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
1,4524 € - 1,4524 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
1,6858 € - 1,6858 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
1,7895 € - 1,7895 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
2,7492 € - 2,7492 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
1,4264 € - 1,4264 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
2,2564 € - 2,2564 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
2,1916 € - 2,1916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
2,9826 € - 2,9826 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
  • / 2
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Niukkahiilinen teräs

10240106

Hinta-alue
0,0247 € - 0,0247 €

Varastotasot
870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Niukkahiilinen teräs

10240113

Hinta-alue
0,0323 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.5 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Niukkahiilinen teräs

10240168

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Niukkahiilinen teräs

10240151

Hinta-alue
0,0323 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Niukkahiilinen teräs

10240144

Hinta-alue
0,0298 € - 0,0298 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Niukkahiilinen teräs

10240090

Hinta-alue
0,0111 € - 0,0111 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Niukkahiilinen teräs

10240137

Hinta-alue
0,0182 € - 0,0182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M3
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Niukkahiilinen teräs

10240120

Hinta-alue
0,0494 € - 0,0494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Niukkahiilinen teräs

10240083

Hinta-alue
0,028 € - 0,028 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M3
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Teräs

10503683

Hinta-alue
2,1916 € - 2,1916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Teräs

10503768

Hinta-alue
1,4264 € - 1,4264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Teräs

10503843

Hinta-alue
1,5561 € - 1,5561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 4.0 mm 10.0 mm M4 Teräs

10503775

Hinta-alue
1,4524 € - 1,4524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 6.0 mm 15.0 mm M6 Teräs

10503850

Hinta-alue
1,6858 € - 1,6858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Teräs

10503867

Hinta-alue
1,7895 € - 1,7895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Teräs

10503706

Hinta-alue
2,7492 € - 2,7492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Teräs

10503782

Hinta-alue
1,4264 € - 1,4264 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 10.0 mm 25.0 mm M10 Teräs

10503690

Hinta-alue
2,2564 € - 2,2564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Teräs

10503904

Hinta-alue
2,1916 € - 2,1916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 12.0 mm 30.0 mm M12 Teräs

10503737

Hinta-alue
2,9826 € - 2,9826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M12
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    7.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä