Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.
Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7492 € - 2,7492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,4264 € - 1,4264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,0878 € - 2,0878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,3472 € - 2,3472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,2564 € - 2,2564 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
7,5603 € - 7,5603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,4509 € - 2,4509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,6829 € - 3,6829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,7722 € - 4,7722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
4,9019 € - 4,9019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,1916 € - 2,1916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,9826 € - 2,9826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,9581 € - 1,9581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10503577 | 2,1267 € - 2,1267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2,7492 € - 2,7492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,3212 € - 2,3212 € | 10 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,9581 € - 1,9581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,5561 € - 1,5561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,5143 € - 3,5143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,7881 € - 2,7881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa