Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
608 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,618 € - 0,6513 € 12525 Varastossa
Väritön
PA
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0937 € - 0,1041 € 436 Varastossa
Väritön
PA
4.8 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,1232 € - 0,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0275 € - 0,0305 € 4955 Varastossa
Väritön
PA
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0376 € - 0,0418 € 103000 Varastossa
Väritön
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1448 € - 0,1541 € 22902 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,085 € - 0,1382 € 5700 Varastossa
Väritön
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1136 € - 0,1262 € 6032 Varastossa
Väritön
PA
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,1874 € - 0,2073 € 14 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
1,8343 € - 1,8343 € 1473 Varastossa
Väritön
PA
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,2094 € - 0,2888 € 7686 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0325 € - 0,0361 € 24226 Varastossa
Väritön
PA
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,045 € - 0,0499 € 50158 Varastossa
Väritön
PA
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,0694 € - 0,1128 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,0576 € - 0,064 € 4311 Varastossa
Väritön
PA
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0675 € - 0,0675 € 60910 Varastossa
Väritön
PA
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0302 € - 0,0332 € 3000 Varastossa
Musta
PA
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,04 € - 0,0445 € 26886 Varastossa
Väritön
PA
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,3668 € - 0,5941 € 4230 Varastossa
Väritön
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,2804 € - 0,2804 € 24229 Varastossa
Väritön
PA
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
  • / 31
Aluslevy 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

10069714

Hinta-alue
0,6513 € - 0,618 €

Varastotasot
12525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.8 mm 9.5 mm 6.4 mm PA

10139622

Hinta-alue
0,1041 € - 0,0937 €

Varastotasot
436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    6.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 6.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10219560

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

10266991

Hinta-alue
0,0305 € - 0,0275 €

Varastotasot
4955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10267028

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0376 €

Varastotasot
103000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10042021

Hinta-alue
0,1541 € - 0,1448 €

Varastotasot
22902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Hinta-alue
0,1382 € - 0,085 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm PA

10383292

Hinta-alue
0,1262 € - 0,1136 €

Varastotasot
6032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10042045

Hinta-alue
0,2073 € - 0,1874 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm PA

10042106

Hinta-alue
1,8343 € - 1,8343 €

Varastotasot
1473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    31.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117354

Hinta-alue
0,2888 € - 0,2094 €

Varastotasot
7686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10267042

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0325 €

Varastotasot
24226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm PA

10309261

Hinta-alue
0,0499 € - 0,045 €

Varastotasot
50158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10041949

Hinta-alue
0,064 € - 0,0576 €

Varastotasot
4311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10184240

Hinta-alue
0,0675 € - 0,0675 €

Varastotasot
60910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PA

10042113

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0302 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm PA

10267073

Hinta-alue
0,0445 € - 0,04 €

Varastotasot
26886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Hinta-alue
0,5941 € - 0,3668 €

Varastotasot
4230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10184264

Hinta-alue
0,2804 € - 0,2804 €

Varastotasot
24229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä