Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1023 € - 0,1023 € | 37528 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,0675 € | 2000 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3176 € - 0,3176 € | 5000 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0356 € - 0,0356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,0821 € - 0,1145 € | 4120 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,0978 € - 0,1367 € | 498 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,1588 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,3696 € - 0,601 € | 5259 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,3368 € - 0,5476 € | 18542 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,0594 € - 0,0825 € | 2600 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,1307 € - 0,1697 € | 753 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,0954 € - 0,1332 € | 2030 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,1492 € - 0,1944 € | 18159 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,3012 € - 0,5503 € | 3100 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,1656 € - 0,2286 € | 590 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,074 € - 0,1033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,1369 € - 0,1779 € | 5047 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,074 € - 0,1033 € | 500 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,1793 € - 0,2478 € | 19973 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
0,2724 € - 0,4969 € | 3263 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa