Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0376 € - 0,0418 € | 69822 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0354 € - 0,0389 € | 4300 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0595 € - 0,083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,0352 € - 0,0352 € | 908 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | 10864 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,0475 € - 0,0529 € | 57856 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0626 € - 0,0696 € | 975 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,068 € - 0,0949 € | 1520 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2831 € - 0,2831 € | 23153 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0325 € - 0,0361 € | 131000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,9774 € - 2,9774 € | 225 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4997 € - 0,5569 € | 609 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0606 € - 0,0846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1127 € - 0,125 € | 3455 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0288 € - 0,032 € | 76551 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,2884 € - 0,2884 € | 96049 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0825 € - 0,0918 € | 2740 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0525 € - 0,0583 € | 81998 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
||
0,0512 € - 0,0714 € | 227 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0362 € - 0,0402 € | 25216 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa