Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0227 € - 0,0236 € | 81019 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,0384 € - 0,0428 € | 10000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0652 € - 0,0702 € | 5637 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0658 € - 0,0711 € | 29092 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0283 € - 0,0295 € | 61000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0749 € - 0,0795 € | 6010 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,054 € - 0,0601 € | 985 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0727 € - 0,0784 € | 6891 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,0597 € | 10361 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0805 € - 0,0857 € | 10974 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1028 € - 0,1071 € | 7322 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0796 € - 0,0829 € | 3646 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,276 € - 0,2992 € | 8008 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,045 € - 0,0499 € | 2000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0221 € - 0,0273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0639 € - 0,069 € | 6943 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0433 € - 0,0503 € | 700 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,0597 € | 32685 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0401 € - 0,0418 € | 1043 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0427 € - 0,0517 € | 6059 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa