Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
608 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1282 € - 0,1656 € 3000 Varastossa
Musta
Nailon
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,0815 € - 0,0879 € 9912 Varastossa
Väritön
PA
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,6154 € - 0,6486 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,066 € - 0,0732 € 17600 Varastossa
Väritön
PA
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,5835 € - 0,6141 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,6725 € - 0,7058 € 619 Varastossa
Väritön
PA
22.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,1448 € - 0,1541 € 22902 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1136 € - 0,1262 € 6032 Varastossa
Väritön
PA
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,0576 € - 0,064 € 4311 Varastossa
Väritön
PA
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0636 € - 0,0889 € 10050 Varastossa
Väritön
PA
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0352 € - 0,0392 € 50 Varastossa
Väritön
POM
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0576 € - 0,064 € 7448 Varastossa
Väritön
PA
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,1656 € - 0,1848 € 948 Varastossa
Väritön
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0255 € - 0,0265 € 32958 Varastossa
Väritön
PA
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0684 € - 0,0762 € 3250 Varastossa
Väritön
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2831 € - 0,2831 € 3785 Varastossa
Väritön
PA
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,085 € - 0,0945 € 134226 Varastossa
Väritön
PA
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0251 € - 0,0277 € 5220 Varastossa
Väritön
POM
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1167 € - 0,1298 € 10207 Varastossa
Väritön
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0831 € - 0,0864 € 4000 Varastossa
Musta
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
  • / 31
Litteä aluslevy 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm Nailon

10117422

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1282 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10340509

Hinta-alue
0,0879 € - 0,0815 €

Varastotasot
9912 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

10068748

Hinta-alue
0,6486 € - 0,6154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm PA

10041987

Hinta-alue
0,0732 € - 0,066 €

Varastotasot
17600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm PA

10042090

Hinta-alue
0,6141 € - 0,5835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    49.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 22.0 mm 60.0 mm 4.0 mm PA

10069738

Hinta-alue
0,7058 € - 0,6725 €

Varastotasot
619 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10042021

Hinta-alue
0,1541 € - 0,1448 €

Varastotasot
22902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm PA

10383292

Hinta-alue
0,1262 € - 0,1136 €

Varastotasot
6032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10041949

Hinta-alue
0,064 € - 0,0576 €

Varastotasot
4311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10056219

Hinta-alue
0,0889 € - 0,0636 €

Varastotasot
10050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10075159

Hinta-alue
0,0392 € - 0,0352 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

10106419

Hinta-alue
0,064 € - 0,0576 €

Varastotasot
7448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1656 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

10267066

Hinta-alue
0,0265 € - 0,0255 €

Varastotasot
32958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Hinta-alue
0,0762 € - 0,0684 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm PA

10067581

Hinta-alue
0,2831 € - 0,2831 €

Varastotasot
3785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

10184486

Hinta-alue
0,0945 € - 0,085 €

Varastotasot
134226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10075142

Hinta-alue
0,0277 € - 0,0251 €

Varastotasot
5220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Hinta-alue
0,1298 € - 0,1167 €

Varastotasot
10207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10042359

Hinta-alue
0,0864 € - 0,0831 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä