Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0438 € - 0,0482 € | 17000 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1301 € - 0,1448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0963 € - 0,1071 € | 54124 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1541 € - 0,1635 € | 22041 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4718 € - 0,5237 € | 2803 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1714 € - 0,1807 € | 30248 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1875 € - 0,1985 € | 172431 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10135204 | 0,3436 € - 0,3436 € | 2953 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,3469 € - 0,3469 € | 916 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1281 € - 0,1422 € | 48000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1241 € - 0,1382 € | 1946 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0911 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,3696 € - 0,601 € | 2180 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4652 € - 0,5157 € | 305 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1224 € - 0,1358 € | 2800 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0635 € - 0,0706 € | 12000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,7536 € - 0,7935 € | 250 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2432 € - 0,2565 € | 9916 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0499 € - 0,0556 € | 699 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1269 € - 0,1408 € | 21049 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa