Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
608 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0801 € - 0,089 € 250 Varastossa
Väritön
PA
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
10067499 0,1027 € - 0,1141 € 663 Varastossa
Väritön
PA
11.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,6207 € - 0,6539 € 43 Varastossa
Väritön
PA
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,295 € - 0,295 € 85458 Varastossa
Väritön
PA
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
10067611 0,0651 € - 0,0723 € 4949 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0315 € - 0,0378 € 68000 Varastossa
Väritön
PA
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0425 € - 0,0473 € 2391 Varastossa
Väritön
PA
5.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,095 € - 0,1056 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1887 € - 0,2086 € 1956 Varastossa
Väritön
PA
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
0,0499 € - 0,0556 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,0626 € - 0,0696 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
6.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0801 € - 0,089 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,2818 € - 0,2818 € 4990 Varastossa
Musta
PA
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,2379 € - 0,2645 € 1750 Varastossa
Väritön
PA
21.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,3176 € - 0,3176 € 981 Varastossa
Väritön
PA
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,315 € - 0,315 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,04 € - 0,0445 € 29725 Varastossa
Väritön
PA
4.2 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,1581 € - 0,1674 € 12591 Varastossa
Väritön
PA
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0725 € - 0,0805 € 13836 Varastossa
Väritön
PA
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
0,03 € - 0,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
5.2 mm
9.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Aluslevy 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm PA

10067819

Hinta-alue
0,089 € - 0,0801 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    26.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    35.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 11.0 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10067499

Hinta-alue
0,1141 € - 0,1027 €

Varastotasot
663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    11.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

10068137

Hinta-alue
0,6539 € - 0,6207 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm PA

10184493

Hinta-alue
0,295 € - 0,295 €

Varastotasot
85458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 20.0 mm 1.0 mm PA

10067611

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0651 €

Varastotasot
4949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10184837

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0315 €

Varastotasot
68000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PA

10068243

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0425 €

Varastotasot
2391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10068410

Hinta-alue
0,1056 € - 0,095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

10067963

Hinta-alue
0,2086 € - 0,1887 €

Varastotasot
1956 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10067871

Hinta-alue
0,0556 € - 0,0499 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10068069

Hinta-alue
0,0696 € - 0,0626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10068373

Hinta-alue
0,089 € - 0,0801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm PA

10213728

Hinta-alue
0,2818 € - 0,2818 €

Varastotasot
4990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 21.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

10068175

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2379 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10184431

Hinta-alue
0,3176 € - 0,3176 €

Varastotasot
981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm PA

10184943

Hinta-alue
0,315 € - 0,315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.2 mm 10.0 mm 1.5 mm PA

10068236

Hinta-alue
0,0445 € - 0,04 €

Varastotasot
29725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm PA

10184844

Hinta-alue
0,1674 € - 0,1581 €

Varastotasot
12591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm PA

10184455

Hinta-alue
0,0805 € - 0,0725 €

Varastotasot
13836 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.2 mm 9.0 mm 1.0 mm PA

10068403

Hinta-alue
0,0333 € - 0,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä