Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
608 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,2149 € - 0,308 € 800 Varastossa
Väritön
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,0275 € - 0,0305 € 4955 Varastossa
Väritön
PA
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1232 € - 0,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0445 € - 0,0494 € 5000 Varastossa
Väritön
PA
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
10184196 0,1448 € - 0,1515 € 16163 Varastossa
Väritön
PA
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
0,1629 € - 0,1711 € 47964 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0425 € - 0,0473 € 20000 Varastossa
Väritön
PA
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0425 € - 0,0473 € 96690 Varastossa
Väritön
PA
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
0,0626 € - 0,0696 € 224000 Varastossa
Väritön
PA
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,1741 € - 0,1834 € 4738 Varastossa
Väritön
PA
4.5 mm
26.0 mm
2.0 mm
0,0911 € - 0,101 € 1651 Varastossa
Väritön
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,5622 € - 0,5622 € 300 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0783 € - 0,087 € 14696 Varastossa
Väritön
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,0525 € - 0,0583 € 28825 Varastossa
Väritön
PA
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,618 € - 0,6513 € 12525 Varastossa
Väritön
PA
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0841 € - 0,1174 € 4500 Varastossa
Väritön
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0351 € - 0,039 € 2453 Varastossa
Väritön
POM
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,509 € - 0,5662 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0937 € - 0,1041 € 436 Varastossa
Väritön
PA
4.8 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,045 € - 0,0499 € 50158 Varastossa
Väritön
PA
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
  • / 31
Litteä aluslevy 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

10219577

Hinta-alue
0,308 € - 0,2149 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

10266991

Hinta-alue
0,0305 € - 0,0275 €

Varastotasot
4955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 6.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10219560

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

10267011

Hinta-alue
0,0494 € - 0,0445 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 8.1 mm 1.5 mm PA

10184196

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1448 €

Varastotasot
16163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10136560

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1629 €

Varastotasot
47964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm PA

10041925

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0425 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm PA

10184226

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0425 €

Varastotasot
96690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm PA

10184257

Hinta-alue
0,0696 € - 0,0626 €

Varastotasot
224000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.5 mm 26.0 mm 2.0 mm PA

10067796

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1741 €

Varastotasot
4738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Hinta-alue
0,101 € - 0,0911 €

Varastotasot
1651 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

10069691

Hinta-alue
0,5622 € - 0,5622 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10135174

Hinta-alue
0,087 € - 0,0783 €

Varastotasot
14696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm PA

10184349

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0525 €

Varastotasot
28825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

10069714

Hinta-alue
0,6513 € - 0,618 €

Varastotasot
12525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117316

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0841 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10075135

Hinta-alue
0,039 € - 0,0351 €

Varastotasot
2453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm PA

10068731

Hinta-alue
0,5662 € - 0,509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.8 mm 9.5 mm 6.4 mm PA

10139622

Hinta-alue
0,1041 € - 0,0937 €

Varastotasot
436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    6.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm PA

10309261

Hinta-alue
0,0499 € - 0,045 €

Varastotasot
50158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä