Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0626 € - 0,0696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0475 € - 0,0529 € | 133288 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0694 € - 0,1128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,04 € - 0,0445 € | 26886 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,02 € - 0,0222 € | 20618 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2804 € - 0,2804 € | 24229 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1061 € - 0,1178 € | 16095 Varastossa |
Väritön
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1161 € - 0,1288 € | 45258 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1318 € - 0,1462 € | 5931 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10075128 | 0,0351 € - 0,039 € | 41000 Varastossa |
Väritön
|
POM
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0,055 € - 0,0612 € | 29920 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3668 € - 0,5941 € | 4230 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0475 € - 0,0529 € | 17661 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0808 € - 0,0842 € | 71889 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,055 € - 0,0612 € | 252555 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0636 € - 0,0889 € | 19929 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0922 € - 0,1026 € | 57511 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0325 € - 0,0361 € | 24226 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3217 € - 0,3217 € | 94 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,0675 € | 60910 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa