Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8335 € - 0,9247 € | 14753 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8181 € - 0,9093 € | 73 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0146 € - 1,0146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,0917 € - 1,0917 € | 3011 Varastossa |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,8223 € - 0,9149 € | 24916 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9921 € - 0,9921 € | 5099 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7493 € - 0,8335 € | 21342 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2307 € - 1,3654 € | 3897 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2433 € - 1,2433 € | 4580 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0005 € - 1,0005 € | 5544 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10186909 | 1,4734 € - 1,4734 € | 5100 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 1,6839 € - 5,0393 € | 3250 Varastossa |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3921 € - 1,3921 € | 5024 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,5015 € - 1,5717 € | 44342 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,357 € - 1,357 € | 3400 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,3598 € - 1,3598 € | 2553 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4734 € - 1,4734 € | 10343 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1507 € - 1,2798 € | 17441 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,726 € - 5,1277 € | 22367 Varastossa |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,1661 € - 1,1661 € | 1920 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa