Valikko Haku

Liu'ut- säädettävä/tasainen alusta

Varastossa

Liu'ut säädettävällä, tasaisella alustalla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,5952 € - 0,7378 € 1975 Varastossa
M22
25.0 mm
32.0 mm
1,0958 € - 1,3616 € 767 Varastossa
M30
30.0 mm
45.0 mm
0,9008 € - 1,886 € 158 Varastossa
M8
25.3 mm
30.0 mm
0,9282 € - 1,5956 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 0.75
25.0 mm
30.0 mm
1,0958 € - 1,3616 € 86 Varastossa
M30
30.0 mm
45.0 mm
0,9531 € - 1,1813 € 859 Varastossa
M22
25.0 mm
40.0 mm
0,5835 € - 0,7236 € Kysy toimitusaikaa täältä
M22
20.0 mm
30.0 mm
1,4524 € - 1,8025 € 705 Varastossa
M30
28.0 mm
50.0 mm
1,1282 € - 1,4005 € 1052 Varastossa
M22
20.0 mm
40.0 mm
0,6263 € - 0,7755 € 625 Varastossa
M22
25.0 mm
35.0 mm
0,8883 € - 1,1009 € 1098 Varastossa
M22
25.0 mm
35.0 mm
2,399 € - 2,9696 € 740 Varastossa
M42
40.0 mm
60.0 mm
0,5459 € - 0,6769 € 1370 Varastossa
M10
25.0 mm
20.0 mm
1,1658 € - 1,4394 € Kysy toimitusaikaa täältä
M30
30.0 mm
50.0 mm
0 32.0 mm M22 25.0 mm Musta

10327500

Hinta-alue
0,7378 € - 0,5952 €

Varastotasot
1975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 45.0 mm M30 30.0 mm Musta

10327609

Hinta-alue
1,3616 € - 1,0958 €

Varastotasot
767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30
  • Pohjan halkaisija
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Säädettävät laitejalat 30.0 mm M8 25.3 mm Musta

10257081

Hinta-alue
1,886 € - 0,9008 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Musta polyeteeni
Säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 x 0.75 25.0 mm Musta

10257043

Hinta-alue
1,5956 € - 0,9282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 0.75
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Musta polyeteeni
0 45.0 mm M30 30.0 mm Musta

10327531

Hinta-alue
1,3616 € - 1,0958 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30
  • Pohjan halkaisija
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 40.0 mm M22 25.0 mm Musta

10327524

Hinta-alue
1,1813 € - 0,9531 €

Varastotasot
859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 30.0 mm M22 20.0 mm Musta

10327579

Hinta-alue
0,7236 € - 0,5835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 50.0 mm M30 28.0 mm Musta

10327616

Hinta-alue
1,8025 € - 1,4524 €

Varastotasot
705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 40.0 mm M22 20.0 mm Musta

10327593

Hinta-alue
1,4005 € - 1,1282 €

Varastotasot
1052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 35.0 mm M22 25.0 mm Musta

10327517

Hinta-alue
0,7755 € - 0,6263 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 35.0 mm M22 25.0 mm Musta

10327586

Hinta-alue
1,1009 € - 0,8883 €

Varastotasot
1098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 60.0 mm M42 40.0 mm Musta

10327555

Hinta-alue
2,9696 € - 2,399 €

Varastotasot
740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M42
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 20.0 mm M10 25.0 mm Musta

10327562

Hinta-alue
0,6769 € - 0,5459 €

Varastotasot
1370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
0 50.0 mm M30 30.0 mm Musta

10327548

Hinta-alue
1,4394 € - 1,1658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M30
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6