Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3311 € - 0,5805 € | 27000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3325 € - 0,4167 € | 1963 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,362 € - 0,6424 € | 57000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3367 € - 0,4476 € | 200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,1833 € | 21600 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
Puusävy
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,2918 € | 6344 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,2048 € | 14398 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3634 € - 0,4518 € | 1442 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1591 € | 27100 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3578 € - 0,4462 € | 1398 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1124 € - 0,1501 € | 5634 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,289 € | 3988 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,1796 € | 16627 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4771 € - 1,2554 € | 640 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,2292 € | 16500 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7423 € - 0,7423 € | 2192 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,4125 € - 1,0815 € | 3600 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,1585 € | 198 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2862 € - 0,3788 € | 1200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa