Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3231 € - 0,5664 € | 27037 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0635 € - 0,1509 € | 189 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2957 € - 0,5175 € | 50375 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0943 € - 0,2239 € | 54470 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2272 € - 0,2847 € | 6344 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2916 € - 0,2916 € | 2000 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,1313 € - 0,1752 € | 16627 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,3244 € - 0,4066 € | 1963 Varastossa |
PTFE
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4271 € - 0,5922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1096 € - 0,1464 € | 60 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0508 € - 0,1207 € | 22399 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0942 € - 0,2236 € | 18876 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3545 € - 0,4408 € | 1842 Varastossa |
PTFE
|
Harmaa
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0651 € - 0,1552 € | 35899 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,7242 € - 0,7242 € | 2192 Varastossa |
PTFE
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3491 € - 0,4353 € | 1398 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,2108 € - 0,282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3477 € - 0,3477 € | 1400 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1022 € - 0,1362 € | 56 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,4654 € - 1,2248 € | 644 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa