Valikko Haku

Liukunasta - naulattava

Varastossa

Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.

Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.

  • Muoto: pyöreä
  • Värit: puunsävy, harmaa, ruskea ja väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Pohjan halkaisija Osta
0,3532 € - 0,6267 € 57186 Varastossa
HDPE;Teräs
Musta
28.0 mm
0,4271 € - 0,5922 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE;Teräs
Harmaa
19.0 mm
0,3545 € - 0,4408 € 1842 Varastossa
PTFE
Harmaa
22.0 mm
0,3231 € - 0,5664 € 27037 Varastossa
HDPE;Teräs
Harmaa
25.0 mm
0,0508 € - 0,1207 € 22000 Varastossa
HDPE
Väritön
12.7 mm
0,3477 € - 0,3477 € 1400 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
22.0 mm
0,2957 € - 0,5175 € 49500 Varastossa
HDPE;Teräs
Musta
22.0 mm
0,075 € - 0,1782 € 53300 Varastossa
HDPE
Puusävy
19.1 mm
0,0635 € - 0,1509 € 189 Varastossa
HDPE
Puusävy
15.9 mm
0,0651 € - 0,1552 € 35899 Varastossa
HDPE
Väritön
15.9 mm
1,0501 € - 1,0501 € 2198 Varastossa
PTFE
Harmaa
37.0 mm
0,2272 € - 0,2847 € 6344 Varastossa
PA;Teräs
Ruskea
19.0 mm
0,3491 € - 0,4353 € 1398 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
24.0 mm
0,3285 € - 0,4367 € 200 Varastossa
PA
Väritön
27.0 mm
0,1615 € - 0,2149 € 1457 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
30.0 mm
0,2793 € - 0,3696 € 1200 Varastossa
PA
Väritön
24.0 mm
0,2984 € - 0,3737 € 2600 Varastossa
PA;Teräs
Ruskea
24.0 mm
0,1096 € - 0,1464 € 234 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
20.0 mm
0,2108 € - 0,282 € 3988 Varastossa
PA
Väritön
19.0 mm
0,245 € - 0,3053 € 4200 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
19.0 mm
  • / 2
Naulattava liuku 28.0 mm Musta

10255384

Hinta-alue
0,6267 € - 0,3532 €

Varastotasot
57186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Teräs Harmaa

10255353

Hinta-alue
0,5922 € - 0,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.0 mm Teräs Harmaa

10292112

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3545 €

Varastotasot
1842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 25.0 mm Teräs Harmaa

10255377

Hinta-alue
0,5664 € - 0,3231 €

Varastotasot
27037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 12.7 mm Väritön

10155578

Hinta-alue
0,1207 € - 0,0508 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.0 mm Väritön

10280201

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3477 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.0 mm Musta

10255360

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2957 €

Varastotasot
49500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.1 mm Puusävy

10155554

Hinta-alue
0,1782 € - 0,075 €

Varastotasot
53300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Puusävy
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 15.9 mm Puusävy

10155547

Hinta-alue
0,1509 € - 0,0635 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.9 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Puusävy
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 15.9 mm Väritön

10155585

Hinta-alue
0,1552 € - 0,0651 €

Varastotasot
35899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.9 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 37.0 mm Harmaa

10292143

Hinta-alue
1,0501 € - 1,0501 €

Varastotasot
2198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    37.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Ruskea

10280249

Hinta-alue
0,2847 € - 0,2272 €

Varastotasot
6344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    20.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Väritön

10280218

Hinta-alue
0,4353 € - 0,3491 €

Varastotasot
1398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 27.0 mm Väritön

10302750

Hinta-alue
0,4367 € - 0,3285 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 30.0 mm Väritön

10301234

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1615 €

Varastotasot
1457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Väritön

10302743

Hinta-alue
0,3696 € - 0,2793 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Ruskea

10280256

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2984 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    20.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 20.0 mm Väritön

10301197

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1096 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Väritön

10302736

Hinta-alue
0,282 € - 0,2108 €

Varastotasot
3988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Väritön

10280195

Hinta-alue
0,3053 € - 0,245 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs