Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3231 € - 0,5664 € | 27037 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1022 € - 0,1362 € | 56 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,4025 € - 1,0551 € | 3600 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,3532 € - 0,6267 € | 57186 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,245 € - 0,3053 € | 4200 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0943 € - 0,2239 € | 54470 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2916 € - 0,2916 € | 2000 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,1159 € - 0,1547 € | 198 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2793 € - 0,3696 € | 1200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,0501 € - 1,0501 € | 2198 Varastossa |
PTFE
|
Harmaa
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,2957 € - 0,5175 € | 50375 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,075 € - 0,1782 € | 53300 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4271 € - 0,5922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,7242 € - 0,7242 € | 2192 Varastossa |
PTFE
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3545 € - 0,4408 € | 1842 Varastossa |
PTFE
|
Harmaa
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,4654 € - 1,2248 € | 644 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1313 € - 0,1752 € | 16627 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1096 € - 0,1464 € | 60 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3244 € - 0,4066 € | 1963 Varastossa |
PTFE
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3285 € - 0,4367 € | 200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa