Valikko Haku

Liukunasta - naulattava

Varastossa

Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.

Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.

  • Muoto: pyöreä
  • Värit: puunsävy, harmaa, ruskea ja väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Pohjan halkaisija Osta
0,3545 € - 0,4408 € 1842 Varastossa
PTFE
Harmaa
22.0 mm
0,1159 € - 0,1547 € 198 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
22.0 mm
0,1313 € - 0,1752 € 16627 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
24.0 mm
0,4175 € - 0,5229 € 1598 Varastossa
PTFE
Harmaa
25.0 mm
0,2984 € - 0,3737 € 2600 Varastossa
PA;Teräs
Ruskea
24.0 mm
0,3244 € - 0,4066 € 1963 Varastossa
PTFE
Harmaa
19.0 mm
0,2108 € - 0,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Väritön
19.0 mm
0,3532 € - 0,6267 € 57186 Varastossa
HDPE;Teräs
Musta
28.0 mm
0,4025 € - 1,0551 € 3600 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
27.0 mm
0,1022 € - 0,1362 € 56 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
17.0 mm
1,0501 € - 1,0501 € 2198 Varastossa
PTFE
Harmaa
37.0 mm
0,0635 € - 0,1509 € 189 Varastossa
HDPE
Puusävy
15.9 mm
0,1096 € - 0,1464 € 60 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
20.0 mm
0,2272 € - 0,2847 € 6344 Varastossa
PA;Teräs
Ruskea
19.0 mm
0,3285 € - 0,4367 € 200 Varastossa
PA
Väritön
27.0 mm
0,0753 € - 0,1788 € 16303 Varastossa
HDPE
Väritön
19.1 mm
0,0943 € - 0,2239 € 54470 Varastossa
HDPE
Puusävy
22.2 mm
0,0942 € - 0,2236 € 18876 Varastossa
HDPE
Väritön
22.2 mm
0,0651 € - 0,1552 € 35899 Varastossa
HDPE
Väritön
15.9 mm
0,7242 € - 0,7242 € 2192 Varastossa
PTFE
Harmaa
30.0 mm
  • / 2
Naulattava liuku 22.0 mm Teräs Harmaa

10292112

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3545 €

Varastotasot
1842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.0 mm Väritön

10301203

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1159 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Väritön

10301210

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1313 €

Varastotasot
16627 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 25.0 mm Teräs Harmaa

10292129

Hinta-alue
0,5229 € - 0,4175 €

Varastotasot
1598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Ruskea

10280256

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2984 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    20.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Teräs Harmaa

10292105

Hinta-alue
0,4066 € - 0,3244 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Väritön

10302736

Hinta-alue
0,282 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 28.0 mm Musta

10255384

Hinta-alue
0,6267 € - 0,3532 €

Varastotasot
57186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 27.0 mm Väritön

10280225

Hinta-alue
1,0551 € - 0,4025 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 17.0 mm Väritön

10301180

Hinta-alue
0,1362 € - 0,1022 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 37.0 mm Harmaa

10292143

Hinta-alue
1,0501 € - 1,0501 €

Varastotasot
2198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    37.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 15.9 mm Puusävy

10155547

Hinta-alue
0,1509 € - 0,0635 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.9 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Puusävy
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 20.0 mm Väritön

10301197

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1096 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Ruskea

10280249

Hinta-alue
0,2847 € - 0,2272 €

Varastotasot
6344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    20.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 27.0 mm Väritön

10302750

Hinta-alue
0,4367 € - 0,3285 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.1 mm Väritön

10155592

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0753 €

Varastotasot
16303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.2 mm Puusävy

10155561

Hinta-alue
0,2239 € - 0,0943 €

Varastotasot
54470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.2 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Puusävy
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.2 mm Väritön

10155608

Hinta-alue
0,2236 € - 0,0942 €

Varastotasot
18876 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.2 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 15.9 mm Väritön

10155585

Hinta-alue
0,1552 € - 0,0651 €

Varastotasot
35899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.9 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 30.0 mm Teräs Harmaa

10292136

Hinta-alue
0,7242 € - 0,7242 €

Varastotasot
2192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs