Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16543 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 644 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 54365 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 57186 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 189 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 6344 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 4200 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 16627 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 2000 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 2198 Varastossa |
PTFE
|
Harmaa
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 3988 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa