Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1727 € - 0,1975 € 94622 Varastossa
11.1 mm
18.3 mm
0,842 € - 0,842 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
27.4 mm
0,1533 € - 0,1889 € 500 Varastossa
0,1727 € - 0,1975 € 10919 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1697 € - 0,2039 € 6000 Varastossa
0,1727 € - 0,1975 € 3164 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,1861 € - 0,2409 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,0969 € - 0,1352 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientikumi 18.3 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10160305

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
94622 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.3 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 27.5 mm PA66 Väritön

10009758

Hinta-alue
0,842 € - 0,842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Sisäkorkeus
    27.4 mm
  • Sisäleveys
    31.0 mm
Johtopidike 31.0 mm 14.0 mm Musta PA66

10007655

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1533 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10160275

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
10919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 36.2 mm 14.0 mm Musta PA66

10007679

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1697 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10314234

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
3164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.0 mm PA Väritön

10341681

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulmainen;Lukkiutuva
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.4 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 2.8 mm 11.0 mm PA Väritön

10341674

Hinta-alue
0,1352 € - 0,0969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulmainen;Lukkiutuva
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.4 - 2.0 mm